Sélectionner le pays et la langue

Sélectionner la langue

Service commercial interne

Pour toutes les questions commerciales:

Tél.: +1 450 902 2690

Prendre contact

Service d'assistance

Pour toutes les questions après-vente:

Tél: +49 7940 123 450

Contacter l'assistance téléphonique

Vannes/composants à usage unique

Lorsque les contaminations croisées doivent impérativement être évitées ou qu'une conception simplifiée de l'installation est nécessaire, on utilise des vannes et des composants à usage unique. Dans le cas des vannes à membrane à usage unique, le corps de la vanne est séparé de l'actionneur et mis au rebut après une seule utilisation. L'actionneur de vanne reste dans l'installation et pourra être réutilisé ultérieurement.
Trois vannes à usage unique GEMÜ avec différentes solutions d'actionnement.